??
Wybór modelu CAD
K0035.006025
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0035 - Imadło, siła dociskowa działająca w dół
Lista materiałowa
K0035.006025
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0035.006025
FORM
Forma
A
TYP
Opis
Szczęka mocująca stalowa ze żłobkowaniem
AUSF
Wersja
Wykonanie lewostronne
A
Długość
38.5 mm
B
Szerokość
25 mm
D
Średnica
12 mm
D1
Gwint
M 6
D2
Średnica
0.0 mm
D3
Średnica
0.0 mm
E
Wysokość
11.0 mm
H
Wysokość
25 mm
H1
Wysokość
45 mm
K
Długość
4.0 mm
L
Długość
22.0 mm
L1
Długość
20.0 mm
L2
Długość
17 mm
L3
Długość
4 mm
R
Promień
110 mm
SPANNKRAFT
Siła zacisku
3800 N
GEW
Ciężar ok.
0.1934 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032440
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions